BQ76942EVM

BQ76942EVM

지금 주문하기

개요

BQ76942EVM 평가 모듈(EVM)은 BQ76942 3셀~10셀 리튬 이온 배터리 모니터 통합 회로를 위한 완전한 평가 시스템입니다. EVM은 BQ76942 모니터 기능의 간단한 평가를 위해 사용되는 BQ76942 회로 모듈로 구성됩니다. 회로 모듈에는 BQ76942 통합 회로(IC) 1개, 감지 저항기, 전력 FET 및 10시리즈 셀 리튬 이온 또는 리튬 폴리머 배터리 팩의 과충전, 과방전, 단락 및 과전류 방전, 과열 및 온도 미달로부터 셀을 보호하는 데 필요한 모든 온보드 부품이 포함되어 있습니다. 회로 모듈은 배터리의 셀 전반에서 직접 연결되거나 전원 공급 장치 및 포함된 셀 시뮬레이터 레지스터와 연결할 수 있습니다. 온보드 인터페이스 또는 호환 외부 인터페이스 보드와 Microsoft® Windows® 기반 PC GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 소프트웨어를 사용하면 장치 레지스터를 보고, 전압, 전류 및 온도 정확성을 평가하고, 보정을 수행하고, 보호 제한을 조정하고 FET 제어 출력을 활성화할 수 있습니다.

특징
  • BQ76942 3셀~10셀 리튬 이온 및 인산염 배터리 모니터를 위한 완전한 평가 시스템
  • 빠른 설정을 위한 10셀 구성용의 채워진 회로 모듈
  • 포함된 USB 인터페이스 어댑터로 통신 가능 또는 4핀 커넥터에서 사용 가능
  • 전원 공급 장치만으로 작동하는 저항기 셀 시뮬레이터
  • 이 회로 모듈은 테스트를 거쳤으며, 펌웨어, GUI, 데모 및 시작 가이드가 포함되어 있습니다.

USB 케이블

MOSFET
CSD19532Q5B — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.9mΩ

 

배터리 모니터 및 밸런서
BQ76942 — 3 시리즈 ~ 10 시리즈 다중 셀 배터리 모니터 및 보호기

 

배터리 보호기
BQ7718 — 내부 지연 타이머 장착 2-5S 과전압 보호기 제품군

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS763 — 150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. BQ76942EVM 보드 구매
  2. 사용 설명서 다운로드
  3. bqStudio 소프트웨어 다운로드
  4. 교육 비디오 보기

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ76942EVM — 3 시리즈~10 시리즈 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4 배터리 모니터 및 보호기 EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ76942EVM — 3 시리즈~10 시리즈 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4 배터리 모니터 및 보호기 EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ76942EVM User's Guide (Rev. A) 2020. 10. 1
애플리케이션 노트 Easy Configuration of BQ76942/52 Battery Monitors (Rev. A) 2020. 10. 1
인증서 BQ76942EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 8. 3

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

인터페이스 어댑터
EV2400 — 배터리 연료(가스) 게이지용 USB 기반 PC 인터페이스 평가 모듈

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
BQSTUDIO — bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어