BQ77915EVM-014

BQ77915EVM-014

지금 주문하기

개요

BQ77915EVM-014 평가 모듈(EVM)은 리튬 이온 셀을 위한 BQ77915 3시리즈~5시리즈 저전력 보호기를 위한 완전한 평가 시스템입니다. 이 EVM에는 리튬 이온 배터리 팩에서 스위칭 전류에 사용되는 일반적인 구성으로 전류를 제어하는 BQ77915 1개와 FET가 포함되어 있습니다. 회로 모듈에는 BQ77915 IC(통합 회로) 1개, 감지 저항 1개, 서미스터 1개, FET 2개 및 충전 및 방전 전류를 스위칭하는 데 필요한 기타 모든 온보드 부품이 포함되어 있습니다.

회로 모듈은 배터리 소스와 팩 부하 사이를 연결합니다. 모듈에 인가되는 전류 및 전압 외에도 사용자는 온보드 점퍼를 제거하여 과열 또는 저온 조건을 시뮬레이션하고 다양한 충전 및 방전 조건에서 FET 제어를 관찰할 수 있습니다. 모듈에서 불일치 셀의 밸런싱도 수행할 수 있습니다.

특징
  • 완전한 V/I/T 보호 기능을 갖춘 3시리즈~5시리즈 리튬 이온 보호기
  • 저전력 소비(일반 모드에서 8µA(일반), 최대 절전 모드에서 2µA(일반))
  • 자율 스마트 셀 밸런싱
  • 전류 제어를 보여주는 FET
  • 테스트를 거친 회로 설계에 데모 및 시작 가이드 포함
MOSFET
CSD18534Q5A 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.8mOhm

 

배터리 보호기
BQ77915 자율 셀 밸런싱을 지원하는 3~5시리즈 적층형 초저전력 기본 보호기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ77915EVM-014 — BQ77915 3시리즈~5시리즈 적층형 초저전력 기본 보호기 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ77915EVM-014 BQ77915 3시리즈~5시리즈 적층형 초저전력 기본 보호기 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq77915 3-Series to 5-Series Low-Power Protector Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2018. 8. 21
인증서 BQ77915EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2