BQ79731Q1EVM-060

BQ79731Q1EVM-060

지금 주문하기

개요

BMS060이라고도 하는 BQ79731Q1EVM 평가 모듈(EVM)은 일반 기능, 작동 이론, 하드웨어 설정 및 BQ7973x-Q1의 사용에 대해 설명합니다. 이는 고도로 통합된 전압, 전류 및 절연 저항 모니터 장치로서, 주로 고급 진단 기능과 다중 통신 프로토콜을 갖춘 BJB(배터리 정션 박스) 오토모티브 애플리케이션에 사용됩니다.

BMS060 평가 보드는 모니터링, 시스템 보호 및 데이지 체인 통신을 제공하기 위해 대형 리튬 이온 배터리 팩 애플리케이션을 포함하는 시스템에서 잠재적인 장치 사용을 검사하기 위한 것입니다.

특징
  • 전압 및 전류의 매우 정확한 모니터링
  • 과전류 감지 디지털 콤퍼레이터
  • 통합 쿨롬 카운팅
  • IO, I2C, SPI, ADC 및 온도 감지 기능을 지원하는 15 GPIO 핀
  • ASIL-D 시스템 및 하드웨어 기능

SFI 23/18 꼬임 쌍선 통신 케이블

배터리 모니터 및 밸런서
BQ79731-Q1 전압, 전류 및 절연 저항 감지 기능이 포함된 차량용 고전압 배터리 팩 모니터 BQ79735-Q1 전압 및 절연 저항 감지 기능이 포함된 차량용 ,고전압 배터리 팩 모니터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

EVM 사용 설명서, GUI 및 기타 정보를 요청할 수 있습니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ79731Q1EVM-060 — BQ7973x-Q1 evaluation module for voltage, current and insulation resistance monitoring

지원되는 제품 및 하드웨어

BQ79731Q1EVM-060 BQ7973x-Q1 evaluation module for voltage, current and insulation resistance monitoring

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 BQ79731Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022. 11. 3