BQ79826Q1EVM-086

BQ79826Q1EVM-086

지금 주문하기

개요

BMS086이라고도 하는 BQ79826Z-Q1 평가 모듈(EVM)은 일반 기능, 작동 이론, 하드웨어 설정 및 TI의 BQ79826Z-Q1 장치 사용을 다룹니다. BQ79826ZQ1 장치는 최대 300mA 패시브 밸런싱 전류 용량, ±1.25mV 셀 전압 감지 정확도, 통합 OV/UV 셀 프로텍터를 갖춘 고집적 적층형 26셀 모니터입니다. 이 장치에는 추가 온도 감지 기능, SPI/I2C 제어 버스 지원 및 ASIL-D 기능 안전성을 갖춘 20개의 다용도 GPIO 핀이 있습니다. BQ79826Z-Q1은 시스템 내 셀 작동 진단 및 초기 셀 고장 감지를 위한 EIS(전기 화학 임피던스 분광법) 측정 엔진을 통합합니다. 이 장치는 주로 차량용 배터리 팩, 산업용 및 상업용 ESS(에너지 저장 시스템), 기능 안전 지원 시스템을 위한 고급 진단 기능을 갖춘 셀 모니터링 애플리케이션에 사용됩니다. BMS086 평가 보드는 모니터링, 시스템 보호 및 데이지 체인 통신을 제공하기 위해 대형 리튬 이온 배터리 팩 애플리케이션을 포함하는 시스템에서의 잠재적인 장치 사용 사례를 검사하기 위한 것입니다.

특징
  • 26개의 배터리 셀 지원
    • 셀의 경우 0V~5V 범위 또는 버스바의 경우 –2V~2V 범위
    • 145V 절대 최대 정격, 9V 최소 공급 전압
    • 모든 채널에서 버스바 지원
    • 최대 128대의 장치 적층 가능
  • 전압 정확도
    • 전체 온도 범위에서 1.25mV 미만의 셀 정확도
    • 4.5mV 미만의 ASIL-D 정확도(DC)
  • 최대 300mA 밸런싱 전류를 위한 FET가 통합된 패시브 셀 밸런싱
  • 통합 EIS(전기 화학 임피던스 분광법) 엔진
    • 임피던스 정확도: 1A 여자, 200μΩ 임피던스에서 1%
    • 측정 주파수: 0.01Hz~3.5kHz
  • 중재된 사용이 가능한 20개의 센서 및 GPIO 핀
    • 접촉기/릴레이 및 퓨즈 드라이버 제어 및 상태용 디지털 IO(GPIO)
    • 아날로그 입력(일반 사용 및 온도 감지)
    • SPI 및 I2C 컨트롤러 인터페이스
    • 피크 홀드 감지기가 있는 전용 센서 모니터
  • 통합 진단 및 보호
    • 과전압/부족 전압, 과열/미달 온도 셀 보호
    • 개방 회선 감지
    • 다이 온도 센서 2개
    • 배터리 팩 공급 과전압/부족 전압 감지
    • 셀 밸런싱 시 자동 진단
  • 통신
    • 2Mbps(단일) 및 4Mbps(이중) SPI 모드로 업그레이드된 데이지 체인 인터페이스
    • 어떠한 오류에서도 역방향 MCU 활성화 가능
    • 변압기 또는 커패시터 절연 지원
    • EMI/EMC 최적화 설계
배터리 모니터 및 밸런서
BQ79826Z-Q1 — 전기 화학 임피던스 분광 엔진을 탑재한 차량용 26-S 배터리 모니터 및 밸런서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

사용 설명서 및 기타 정보를 요청할 수 있습니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ79826Q1EVM-086 — BQ79826Z-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

BQ79826Q1EVM-086 — BQ79826Z-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 BQ79826Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025. 4. 11