BYTES-3P-BE-AM6254

BYTES-3P-BE-AM6254

지금 주문하기

개요

Industrial-grade reliability paired with a powerful 3D graphics core, high-speed memory, dual display interfaces and advanced security features to meet the needs of industry 4.0

The byteENGINE Am62x, or bE-AM6254, is a system on module based on the AM623 and AM625 processors, with flexible connectivity and networking options, powerful graphics and dual-display capabilities, flexibility to meet customer needs, small form factor, and secure boot for applications requiring high security.

특징
  • 30 mm x 40 mm
  • 2x 60-pin + 2x 80-pin HDI connectors
  • 2-GB LPDDR4, 8-GB or 32-GB eMMC
  • 2x Gb Ethernet switch (TSN), 1x USB 2.0 Type-A (Host), 1x USB 2.0 micro-AB (OTG)
  • 5-in LVDS display included in development kit 
  • Linux Yocto
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
bytes at work AG의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

bE-AM6254-1400-R2048-E32-EC — System on module with 32-GB eMMC based on AM6254 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU

지원되는 제품 및 하드웨어

bE-AM6254-1400-R2048-E32-EC — System on module with 32-GB eMMC based on AM6254 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

bE-AM6254-1400-R2048-E8-EC — System on module with 8-GB eMMC based on AM6254 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU

지원되는 제품 및 하드웨어

bE-AM6254-1400-R2048-E8-EC — System on module with 8-GB eMMC based on AM6254 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

byteDEVKIT-AM62x — Development kit for byteENGINE bE-AM6254 SOM with 5-in LVDS display included

지원되는 제품 및 하드웨어

byteDEVKIT-AM62x — Development kit for byteENGINE bE-AM6254 SOM with 5-in LVDS display included

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 bytes at work AG에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.