CC1020EMX_REFDES

CC1020EMX_REFDES

설계 파일

개요

The CC1020EMX reference design contains schematics and layout files for the CC1020EMX. The CC1020EMX is designed for easy connection to most MCU evaluation modules for quick and easy application development and testing. The reference design demonstrates good techniques for CC1020 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 2-layer reference design with a discreete impedance match network for a single ended 50 ohm SMA antenna connector and an external antenna switch that is used to achieve optimum RF sensitivity. The design contains two different partlists for operation in either the 433 MHz or 868 MHz frequency band.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Sub-1 GHz 트랜시버

CC1020 — 402~470 및 804~940MHz 범위의 협대역 애플리케이션을 위한 싱글 칩 FSK/OOK CMOS 무선 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 CC1020EMX Reference Design 2006. 1. 31