CC1101-CC1190EM869RD

CC1101-CC1190EM869RD

설계 파일

개요

The CC1101-CC1190EM 869MHz reference design contains schematics and layout files for the CC1101-CC1190EM 869MHz evaluation module. The reference design demonstrates good techniques for CC1101-CC1190 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with a discrete balun and an SMA antenna connector designed for a single ended 50 ohm antenna. The RF section has been designed and characterized for operation in the 869.4 - 869.65 MHz frequency sub-band (g3), but can also be used for other frequencies in the European 863 - 870 MHz band.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

RF 프론트 엔드 모듈

CC1190 — 850~950MHz RF 프론트 엔드

데이터 시트: PDF
Sub-1 GHz 트랜시버

CC1101 — 저전력 1GHz 미만 무선 트랜시버

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 AN094 -- Using the CC1190 Front End with CC1101 under EN 300 220 2011. 1. 11
사용 설명서 CC1101-CC1190EM 869MHz Reference Design 2010. 12. 17