CC2420BALUN_REFDES

CC2420BALUN_REFDES

설계 파일

개요

The Anaren Balun Optimized for CC2420 Reference Design contains schematiccs and layout files for a module which has a pinout compatible with the CC2420EM used in development kits. This reference design demonstrates how a chip balun can be implemented with the CC2420 to make a compact design. This is a 2 layer reference design with a chip balun and SMA antenna connector designed for a single ended 50 Ω antenna.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SWRR052.ZIP (322 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

기타 무선 제품

CC2420 — 단일 칩 2.4GHz IEEE 802.15.4 호환 및 ZigBee™ Ready RF 트랜시버

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Anaren balun optimized for CC2420 reference design 1.0 2007. 11. 16
사용 설명서 CC2400EM Folded Dipole Reference Design 2007. 10. 26
애플리케이션 노트 AN054 -- Anaren balun optimized for CC2420 2007. 9. 5