CC2420EM_REFDES

CC2420EM 레퍼런스 디자인

CC2420EM_REFDES

설계 파일

개요

The CC2420EM reference design contains schematics and layout files for the CC2420EM evaluation module used in the CC2420DK development kit.

The reference design demonstrates good techniques for CC2420 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 2-layer reference design with a discrete balun and SMA antenna connector designed for a single ended 50 ohm antenna.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SWRR017A.ZIP (245 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

반도체

CC2420단일 칩 2.4GHz IEEE 802.15.4 호환 및 ZigBee™ Ready RF 트랜시버

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 CC2400EM Folded Dipole Reference Design 2007. 10. 26