CC2520-CC2591EM_RD

CC2520-CC2591EM_RD

설계 파일

개요

The CC2520-CC2591EM Reference Design contains schematics and layout files for the CC2520-CC2591EM evaluation module used in the CC2520-CC2591EMK Evaluation Module Kit.

The reference design demonstrates how to integrate CC2520 and CC2591, and shows good techniques for decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with both an SMA antenna connector for RF output matched to 50 ohm and an inverted-F PCB antenna.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저전력 2.4GHz 제품

CC2520 — 2세대 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 무선 트랜시버

데이터 시트: PDF
기타 무선 제품

CC2591 — 2.4GHz 범위 확장기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 CC2520-CC2591EM Reference Design (Rev. B) 2009. 11. 19