CC2530-CC2592EM-RD

SimpleLink™ ZigBee® 네트워크 범위 확장기 레퍼런스 디자인

CC2530-CC2592EM-RD

설계 파일

개요

ZigBee applications such as home and industrial automation, lighting, metering, and sensor networks could need longer RF transmission range and better sensitivity than the stand-alone CC2530 can offer. TI's new SimpleLink CC2530-CC2592 reference design pairs the cost-effective SimpleLink ZigBee CC2530 wireless MCU with SimpleLink CC2592 range extender improving the receiver sensitivity by 2-3 dB and increasing the total link budget to 120 dB, enabling significant improvements in the range of each node in the ZigBee network.

특징
  • Optimized integrated power amplifier and low-noise amplifier to increase the transmission range of CC2530 by 4x
  • Up to +22dBm output power to achieve more stable system with longer range
  • 3dB increased sensitivity which means -100dBm sensitivity for CC2530 in ZigBee applications to reach longer distance between nodes
  • A complete radio + range extender combo solution
  • A complete system reference design including both the SimpleLink CC2530 ZigBee radio and the SimpleLink CC2592 Range Extender
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRA41A.PDF (37 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRA40A.PDF (54 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저전력 2.4GHz 제품

CC2530256kB 플래시 및 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

CC2530-RF4CEZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU, 256KB 플래시 및 8KB RAM

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

CC2592최대 +22dBm 출력 전원을 지원하는 2.4GHz 범위 확장기

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Using CC2592 Front End with CC2530 (Rev. A) PDF | HTML 2015. 7. 29

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
Z-STACK 완전히 호환되는 ZigBee 3.x 솔루션: Z-스택