CC2531ZLIGHT2-RD

CC2531ZLIGHT2-RD

설계 파일

개요

This reference design provides a complete ZigBee Light Link controlled color RGBW LED lamp. The lamp has four color LEDs (red, green, blue, white) and is powered over USB. The LEDs are controlled by the CC2531 device, which runs the ZigBee Light Link software stack. To save space and cost the board is equipped with a half wave dipole PCB antenna.

특징
  • Compact multicolor LED light design
  • Half wave dipole PCB antenna
  • 4 LEDs with different colors (red, green, blue, white)
  • USB powered
  • FCC/IC/CE compliant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SWRR130.ZIP (10 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SWRR128.PDF (264 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SWRR120.ZIP (387 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

SWRR129.PDF (38 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62290 — 2x2mm SON 패키지 내 2.25MHz 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2530 — 256kB 플래시 및 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2531 — 최대 256kB 플래시와 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU

데이터 시트: PDF
기타 무선 제품

CC2530-RF4CE — ZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU, 256KB 플래시 및 8KB RAM

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

CC2531-RF4CE — 최대 256KB 플래시 및 8KB RAM을 지원하는 ZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 DN041 -- Using CC253X or CC254X with Dipole PCB Antenna 2013. 1. 24