CC2533EM-REFDES

CC2533EM-REFDES

설계 파일

개요

This is a hardware reference design and software development platform for the CC2533 RF4CE solution. It is available for purchase in the TI Store.

특징
  • Two-layer reference design
  • Optional PCB antenna
  • Bolts on to the SmartRF05EB development platform

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR184.ZIP (54 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SWRR069.ZIP (399 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR183.PDF (118 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저전력 2.4GHz 제품

CC2533 — 2.4GHz IEEE 802.15.4 및 ZigBee 애플리케이션을 위한 진정한 시스템 온 칩 솔루션

데이터 시트: PDF

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상