CC2541-TPS62730EM-RD

CC2541-TPS62730EM-RD

설계 파일

개요

The CC2541EM-TPS62730EM reference design contains schematics and layout files for the CC2541EM-TPS62730EM module. The reference design demonstrates good techniques for CC2541 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with an SMA antenna connector for RF output matched to 50 ohm. Along with that, it shows the proper way to supply the CC2541 with the TPS62730 DC/DC converter for current savings of up to 30% in active mode. The TPS62730 converter is controlled by the CC2541.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62730 — 초저전력 무선 애플리케이션용 바이패스 모드 지원 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2541 — Bluetooth® 저에너지 및 전용 무선 MCU

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 CC2541-TPS62730EM Reference Design 2012. 2. 7