CC2541EM-RD

CC2541EM-RD

설계 파일

개요

The CC2541EM (evaluation module) reference design contains schematics and layout files for the CC2541EM module. The reference design demonstrates good techniques for CC2541 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design should be copied accurately.

There are several reference designs to choose from; a 4-layer PCB reference design with an SMA antenna connector for RF output matched to 50 ohm or a 2-layer PCB reference design with the option of using an SMA antenna connector for RF output matched to 50 ohm or an on board inverted F antenna.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SWRR096.ZIP (821 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SWRR133.ZIP (662 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저전력 2.4GHz 제품

CC2541Bluetooth® 저에너지 및 전용 무선 MCU

데이터 시트: PDF