CC2545EM-RD

CC2545EM-RD

설계 파일

개요

The CC2545EM reference design contains schematics and layout files for the CC2545EM module. The reference design demonstrates good techniques for CC2545 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with an inverted F PCB antenna and an SMA antenna connector for RF output matched to 50 ohm. The two antenna options are selectable by moving a 0 ohm resistor.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

기타 무선 제품

CC2545 — 32kB 플래시, GPIO 31개, I2C, SPI 및 UART를 지원하는 2.4GHz RF 밸류 라인 SoC

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 CC2545EM Reference Design 2012. 6. 5