CC2650EM-MURBAL-RD

CC2650EM-MURBAL-RD

설계 파일

개요

The CC2650EM-MurBal reference design contains schematics and layout files for the CC2650 evauation module with the 5x5 mm package and integrated 0603 balun from Murata. The reference design demonstrates good techniques for CC2650 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design, both schematic and layout, should be copied accurately.

There are several reference designs to choose from for the CC26xx device family, including designs with the various package types and also the different RF front-end options. All of the reference designs are with 2-layer PCB and has on-board PCB antenna.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SWRC303.ZIP (1479 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 무선 커넥티비티 제품

CC2640R2F-Q1SimpleLink™ 차량용 등급 32비트 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2630SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 ZigBee 및 6LoWPAN 무선 MCU(128KB 플래시 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2640SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 128kB 플래시

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2640R2F128kB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 저에너지 5.1 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2650128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

CC2620128KB 플래시를 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML