CC2662RQ1-BCU-EVM
CC2662R-Q1 배터리 제어 장치 평가 모듈
CC2662RQ1-BCU-EVM
개요
이중 메인 BCU(배터리 제어 장치) 보드는 고객에게 WBMS 하드웨어 및 소프트웨어 개발에 사용할 수 있는 이중 메인 레퍼런스 설계를 제공하도록 설계되었습니다. 각각의 단일 모듈을 평가할 수 있도록 구성된 CC2662R-Q1 장치 2개가 장착되어 있습니다. CC2662RQ1-CSUEVM 모듈과 결합하면 사용자는 TI의 CC2662RQ1 장치를 사용하여 WBMS 시스템을 빠르고 쉽게 평가하고 개발할 수 있습니다. 또한 SIMPLELINK 무선 BMS SDK(소프트웨어 개발 키트)는 전체 시스템 평가를 위한 소프트웨어 지원 및 예제 프로젝트를 제공합니다.
특징
- 이중 메인 구성의 CC2662R-Q1 무선 MCU 2개
- 각각 최대 +5dBm의 출력 전력을 지원하는 무선 MCU
- TPS3436-Q1 워치독 장치 2개(무선 MCU당 1개)
- SMA 커넥터를 지원하는 2.4GHz PCB 안테나 2개
외부 안테나 및 전도 측정용(무선 MCU당 1개) - 10핀 Arm® Cortex® 커넥터 2개(무선 MCU당 1개)
- RF 차폐 프레임 및 커버 2개(무선 MCU당 1개, 필수 사항은 아니나, 엄격한 EMI 요건 충족을 위한 레이아웃 예시로 포함됨)
차량용 무선 커넥티비티 제품
주문 및 개발 시작
평가 보드
CC2662RQ1-BCU-EVM — CC2662R-Q1 battery control unit evaluation module
CC2662RQ1-BCU-EVM — CC2662R-Q1 battery control unit evaluation module
설계 파일
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | CC2662RQ1-BCU-EVM User's Guide | PDF | HTML | 2026. 3. 2 | |
| 인증서 | CC2662RQ1-BCU-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025. 4. 1 |