CDC3S04EVM

CDC3S04EVM

지금 주문하기

개요

CDC3S04는 4채널 저전력 사인파 클록 버퍼입니다. 단일 마스터 클록을 여러 주변 장치에 버퍼링하는 데 사용할 수 있습니다. 4개의 사인파 출력(CLK1 – CLK4)은 최소 채널 간 스큐 및 초저 가산 출력 지터를 위해 설계되었습니다. 각 출력에는 전용 클록 출력을 가능하게 하는 자체 클록 요청 입력이 있습니다. 이러한 클록 요청은 액티브 하이(I2C를 통해 액티브-로우로 변경할 수도 있음)이며, 출력 신호가 생성되어 클록(MCLK_REQ)을 요청할 수 있습니다. MCKL_REQ는 오픈 소스 출력이며 유선-OR 기능(기본 모드)을 지원합니다. 외부 풀다운 저항이 필요합니다. MCKL_REQ는 I2C를 통해 유선 및 푸시-풀 기능으로 변경할 수 있습니다. 이 평가 모듈(EVM)은 CDC3S04의 전기적 성능을 보여주기 위해 설계되었습니다. 최적의 성능을 위해 이 보드에는 50옴 SMA 커넥터 및 잘 제어되는 50옴 임피던스 마이크로스트립 전송 라인이 장착되어 있습니다.

특징
  • 저위상 잡음을 팬 아웃하기 위한 간편한 평가 보드
  • 간편한 장치 설정
  • 점퍼를 통해 구성 가능한 제어 핀
  • USB 또는 외부 전원 공급 장치를 사용하여 전원이 공급되는 보드


    키트 목록
    USB 케이블

    클록 버퍼
    CDC3S04 — LDO를 지원하는 쿼드 사인파 클록 버퍼
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    CDC3S04EVM — CDC3S04EVM 평가 모듈

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    CDC3S04EVM — CDC3S04EVM 평가 모듈

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    기술 자료

    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    인증서 CDC3S04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
    사용 설명서 Quad Sine-Wave Clock Buffer Evaluation Board 2010. 3. 8