CDCLVC1104EVM

CDCLVC1104 평가 모듈

CDCLVC1104EVM

지금 주문하기

개요

The CDCLVC1104 is a high-performance, low-additive phase noise LVCMOS clock buffer. It has one LVCMOS input and four LVCMOS outputs. It also has an enable pin. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVC1104. However, this EVM can also be used for customers interested in the CDCLVC1102 or CDCLVC1103 as well. For optimum performance, the board is equipped with 50-ohm SMA connectors and well-controlled 50-ohmimpedance microstrip transmission lines.

특징
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low-phase noise LVCMOS clock signals
  • Easy device setup
  • Enable pin configurable through jumper and SMA
  • Board powered at 2.5 V or 3.3 V
클록 버퍼
CDCLVC1102 저지터, 1:2 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼 CDCLVC1103 저지터, 1:3 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼 CDCLVC1104 저지터, 1:4 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

CDCLVC1104EVM — CDCLVC1104 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CDCLVC1104EVM CDCLVC1104 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 CDCLVC1104EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Low-Additive, Phase-Noise LVCMOS Clock Buffer Evaluation Board 2010. 4. 18