CDCLVP2104EVM

CDCLVP2104 평가 모듈

CDCLVP2104EVM

지금 주문하기

개요

The CDCLVP2104 is a high-performance, low additive phase noise clock buffer. It has two universal input buffers that support either single-ended or differential clock inputs. Each input feeds a bank of four LVPECL outputs. The device also features on-chip bias generators that can provide the LVPECL common-mode voltage to the device inputs. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVP2104. This fully assembled and factory-tested evaluation board allows complete validation of the CDCLVP2104 device functionalities. For optimum performance, the board is equipped with 50-ohm SMA connectors and well-controlled, 50-ohm impedance microstrip transmission lines.

특징
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low phase noise clocks
  • Easy device setup
  • Fast configuration
  • Control pins configurable through jumpers
  • Board powered at +2.5-V/+3.3-V
  • Single-ended or differential input clocks
  • CDCLVP2104 supports eight LVPECL outputs; CDCLVP2104EVM supports four LVPECL outputs
클록 버퍼
CDCLVP2104 저지터, 듀얼 1:4 범용-To-LVPECL 버퍼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

CDCLVP2104EVM — CDCLVP2104 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CDCLVP2104EVM CDCLVP2104 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 CDCLVP2104EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 CDCLVP2104 User's Guide 2009. 10. 21