CDCLVP2108EVM

CDCLVP2108 평가 모듈

CDCLVP2108EVM

지금 주문하기

개요

CDCLVP2108EVM is the evaluation module for CDCLVP2108. The CDCLVP2108 is a highly versatile, low additive jitter buffer that integrates two channels of 1:8 LVPECL buffers with selectable LVPECL, LVDS, or LVCMOS inputs. It has a maximum clock frequency up to 2 GHz. The overall additive jitter performance is less than 0.1 ps, RMS from 10 kHz to 20 MHz, and overall output skew is as low as 30 ps, making the device a perfect choice for use in demanding applications.

특징
  • Dual 1:8 LVPECL Differential Buffer
  • Universal Inputs Accept LVPECL, LVDS, or LVCMOS/LVTTL
  • Maximum Clock Frequency: 2 GHz
  • Maximum Core Current Consumption: 110mA
  • Very Low Additive Jitter: < 100 fs,rms in 10 kHz to 20 MHz Offset Range
  • 2.375 V to 3.6 V Device Power Supply
  • Maximum Propagation Delay: 550 ps
  • Maximum Output Skew: 30 ps
  • Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C
  • ESD Protection Exceeds 2 kV (HBM)
  • Available in 7-mm X 7-mm QFN-48 (RGZ) Package
클록 버퍼
CDCLVP2108 저지터, 듀얼 1:8 범용-To-LVPECL 버퍼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

CDCLVP2108EVM — CDCLVP2108 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CDCLVP2108EVM CDCLVP2108 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide CDCLVP2108EVM User's Guide 2009. 5. 27
인증서 CDCLVP2108EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2