CEM2SLIMSAS-EVM

CEM2SLIMSAS-EVM

지금 주문하기

개요

CEM2SLIMSAS-EVM은 PCI-Express 4.0 x16을 지원하고 2개의 x8 SlimSAS(SFF-8654) 커넥터가 있는 어댑터입니다. 이 어댑터를 통해 DS160PR810EVM-RSC 및 기타 텍사스 인스트루먼트 PCI-Express 4.0 리드라이버 또는 리타이머 라이저 카드 평가 모듈(EVM)을 시판되고 있는 SlimSAS(SFF-8654) - U.2(SFF-8639) 케이블 어셈블리를 사용해 최대 4대의 U.2 SSD(솔리드 스테이트 드라이브)와 상호 작용시킬 수 있습니다.  이 제품은 PCI-Express 100MHz 레퍼런스 클록을 다운스트림 SSD로 배포하는 텍사스 인스트루먼트의 LMK00334 PCI-Express 4.0 클록 버퍼를 갖추고 있습니다.  또한 점퍼를 사용하여 PCI-Express 측대역 신호를 유연하게 할당할 수 있습니다.

특징
  • PCI-Express 4.0 1 x4, 2 x4 및 4 x4 분기 지원
  • x8 SlimSAS(SFF-8654) 커넥터 2개
  • LMK00334 PCI-Express 4.0 클록 버퍼
  • PCI-Express 측대역 신호의 유연한 할당
PCIe, SAS 및 SATA IC
DS160PR410 — 4채널 PCI Express 4세대 선형 리드라이버 DS160PR412 — 1:2 디멀티플렉서가 통합된 PCIe® 4.0, 16Gbps, 4채널 선형 리드라이버 DS160PR421 — 2:1 멀티플렉서가 통합된 PCIe® 4.0 16Gbps 4채널 선형 리드라이버 DS160PR810 — PCIe® 4.0, 16Gbps, 8채널 선형 리드라이버 DS160PT801 — PCIe® 4.0 16Gbps 8레인(16채널) 리타이머
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

CEM2SLIMSAS-EVM — CEM-to-SlimSAS PCI-Express 4.0 adapter card evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CEM2SLIMSAS-EVM — CEM-to-SlimSAS PCI-Express 4.0 adapter card evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 CEM2SLIMSAS-EVM Adapter Board User's Guide (Rev. A) 2021. 9. 1
인증서 CEM2SLIMSASEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 4. 21