CSD86350Q5DEVM-604

CSD86350Q5DEVM-604

지금 주문하기

개요

The CSD86350Q5DEVM-604 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter featuring TI'sNexFET™ Power Block technology to provide a high current, ultra-high density power supply solution. The EVM provides a 1.2V output at 25A from a 12V nominal input bus at over 92% efficiency. The EVM is designed to operate from a single supply, so no additional bias voltage is required. The EVM uses the TPS51218 high performance, mid-input voltage, synchronous buck controller and TI’s NexFET™ Power Block to optimize the efficiency and power density of the total solution.

특징
  • 8V to 13V input voltage rating
  • 1.2V output voltage
  • 25A steady state load current
  • 290 kHz switching frequency
  • Simple access to IC features including enable, power good, and switching node
  • Convenient test points for simple, non-invasive measurements of converter performance including input ripple, output ripple, and switching node
MOSFET
CSD86350Q5D — 25V, N 채널 동기형 벅 NexFET™ 전원 MOSFET, SON 5mm x 6mm 전원 블록, 40A
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

CSD86350Q5DEVM-604 — NexFET™ 파워 블록 및 TPS51218을 사용하는 고밀도, 고전류 전원 공급 장치 솔루션

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CSD86350Q5DEVM-604 — NexFET™ 파워 블록 및 TPS51218을 사용하는 고밀도, 고전류 전원 공급 장치 솔루션

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide CSD86350Q5DEVM-604 User's Guide (Rev. A) 2010. 9. 8
인증서 CSD86350Q5DEVM-604 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2