CSD87588NEVM-603

CSD87588NEVM-603

지금 주문하기

개요

CSD87588NEVM-603 implements a step-down synchronous buck converter using the NextFETTM Power Block II CSD87588N together with controller TPS51219RTE from Texas Instruments. CSD87588N NexFET™ Power Block II is a highly optimized design for synchronous buck applications offering high current and high efficiency capability in small outline 5.0mmx2.5mm and ultra Low Profile (0.48mm Max). The EVM can support applications up to ~25W.

특징
  • 2% tolerance 1.0V output voltage
  • Up to 25-Adc steady state output current
  • 300kHz switching frequency
  • Over 89.5% peak efficiency
MOSFET
CSD87588N — 30V, N채널 동기식 벅 NexFET™ 전원 MOSFET, 5mm x 2.5mm LGA, 25A
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

CSD87588NEVM-603 — Synchronous Buck Converter with Power Block II CSD87588N

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CSD87588NEVM-603 — Synchronous Buck Converter with Power Block II CSD87588N

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide CSD87588NEVM-603 User's Guide (Rev. A) 2014. 2. 6
인증서 CSD87588NEVM-603 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2