DAC2932EVM

DAC2932EVM

지금 주문하기

개요

This EVM helps users evaluate TI's DAC2932, a dual 12-bit, current-output digital-to-analog converter (DAC) designed to combine the features of high dynamic range and very low power consumption.

The DAC2932 converter supports update rates of up to 40MSPS. In addition, the DAC2932 features four 12-bit voltage output DACs, which can be used to perform system control functions.

특징
  • Dual, 12-Bit, 40MSPS Current Output DACs
  • Four 12-Bit Voltage Output DACs—for Transmit Control
  • Single +3V Operation
  • Very Low Power: 29mW
  • High SFDR: 75dB at fOUT = 5MHz
  • Low-Current Standby or Full Power-Down Modes
  • Internal Reference
  • Optional External Reference
  • Adjustable Full-Scale Range: 0.5mA to 2mA
  • APPLICATIONS
    • Transmit Channels
      • I and Q
      • PC Card Modems: GPRS, CDMA
      • Wireless Network Cards (NICs)
    • Signal Synthesis (DDS)
    • Portable Medical Instumentation
    • Arbitrary Waveform Generation (AWG)
고속 DAC(>10 MSPS)
DAC2932 — 듀얼 채널 12비트 40MSPS, 초저전력 디지털-아날로그 컨버터(DAC)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC2932EVM — DAC2932 듀얼 채널, 12비트, 40MSPS, 초저전력 디지털-아날로그 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC2932EVM — DAC2932 듀얼 채널, 12비트, 40MSPS, 초저전력 디지털-아날로그 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC2932 12-Bit Dual Channel DAC EVM 2005. 7. 13
인증서 DAC2932EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2