DAC7558EVM

DAC7558EVM

지금 주문하기

개요

This EVM features the DAC7558 digital-to-analog converter. The DAC7558 EVM is a simple evaluation module designed for a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of the 12-bit resolution, octal-channel and serial input DAC. This EVM features an ultra low glitch voltage output with great linearity and monotonicity. The serial interface of this DAC can communicate with any host microprocessor or TI DSP base system. By using the 5-6KINTERFACE board the DAC7558EVM can be interfaced with a number of TI DSP Starter Kits including those in the C5000 and C6000 series.

특징
  • The DC power supply for the DAC7558EVM is selectable by changing jumper settings
  • Optional op-amp U2 can be installed to allow output signal conditioning
  • An onboard +4.096V precision voltage reference is provided
  • The REF3140 precision reference (optional) is powered by +5VA through on board terminals.
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC7558 — 12비트, 8진, 초저 글리치, 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC7558EVM — DAC7558 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC7558EVM — DAC7558 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC7558 Evaluation Module (Rev. A) 2015. 8. 5
인증서 DAC7558EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2