DAC7568EVM

DAC7568EVM

지금 주문하기

개요

DACxx68 EVM은 DAC7568, DAC8168, DAC8568 디지털-아날로그 컨버터(DAC)의 프로토타이핑 및 평가를 위해 설계된 평가 모듈입니다. 이 12~16비트 8채널 스트링 DAC는 고속 직렬 클록(최대 50MHz)으로 작동하며 초저 소비 전력으로 우수한 성능을 제공합니다. 이 장치들은 핀 호환이므로 12비트에서 14비트 및 16비트 해상도로 손쉽게 업그레이드할 수 있는 경로를 제공합니다.

특징
  • 넓은 전원 공급 범위를 갖춘 유연한 전원 공급
  • 레일 간 작동을 위한 온칩 출력 버퍼
  • 5-6K 인터페이스 보드, DSK 스타터 키트, HPA-MCU 인터페이스 보드와 호환
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC7568 — 2.5V, 2ppm/°C 내부 레퍼런스를 지원하는 12비트, 8채널, 초저 글리치, 전압 출력 DAC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC7568EVM — DAC7568 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC7568EVM — DAC7568 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DACxx68EVM Users Guide 2009. 11. 19
인증서 DAC7568EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2