DAC7574EVM

DAC7574EVM

지금 주문하기

개요

This EVM features one of the following digital-to-analog converter (DACs); the DAC7574, DAC7571, DAC6564, DAC6571, DAC5574, DAC5571 and DAC8571. The board provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of these high-resolution I2C-input DACs. Although the EVM supports seven DAC types, only the selected DAC and its associated components are installed to simplify configuration. The EVM also provides an I2C serial interface to communicate with any host microprocessor or TI DAP base system.

If I only request literature what will I receive?
  • The DAC7574,DAC7571,DAC8571,DAC6574,DAC6571,DAC5574, and DAC5571EVM User's Guide SLAU117A- includes; schematic, component layout, and BOM
  • The DAC7574 Data Sheet, Number - SLAS375
Does the DAC7574EVM come with any connectors?
  • No the EVM does not come with connectors or cables these must be supplied by the customer.
What does the DAC7574EVM do?
  • The EVM is a Circuit board which allows the designer to run an evaluation of the DAC7574 device in real time.
Can I get the board design/gerber files/artwork?
  • Yes, gerber files are available.
Can I purchase more than 1?
  • Yes.
Can you bill me for the EVM?
  • No, We take credit cards, purchase orders and corporate checks.
How long will it take to receive the EVM?
  • You should receive the EVM within 5 working days. We can rush it to you for an additional charge.
Where can I get samples of the DAC7574 or ICs in this group?
  • By contacting your local TI authorized distributor.
Does this product have NAFTA exemption?
  • No, EVMs are not qualified for NAFTA exemption.


BOM
Board Layout
Populated EVM Board
Schematic
User's Guide

정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC5574 —  소형 MSOP 패키지의 I2C 인터페이스를 지원하는 8비트, 쿼드 DAC DAC7574 — I2C 인터페이스를 지원하는 12비트 쿼드 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC7574EVM — DAC7574 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC7574EVM — DAC7574 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 DAC7574EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 DAC7571/4, DA6571/4, DAC5571/4, DAC8571 EVM (Rev. A) 2004. 2. 5