DAC7678EVM

DAC7678EVM

지금 주문하기

개요

DAC7678EVM은 DAC7678, DAC5578, DAC6578, DAC7578 디지털-아날로그 컨버터를 평가하도록 설계되었습니다. DAC7678EVM은 기본적으로 DAC7678이 장착된 상태로 제공되지만 다른 핀 호환 장치 중 하나로 교체할 수 있습니다. 이 EVM은 저전력 고해상도 8~12비트 디지털-아날로그 컨버터(DAC) 시리즈의 기능과 성능을 빠르고 쉽게 평가할 수 있는 방법을 제공합니다. 2회선 I²C 인터페이스 헤더를 사용하여 DAC의 SCL 및 SDA 핀을 모든 호스트 마이크로프로세서 또는 TI DSP 기반 시스템에 손쉽게 연결할 수 있습니다. DAC7678EVM은 기본적으로 온보드 외부 레퍼런스와 함께 작동하도록 설계되었으나, 점퍼 설정을 변경하고 소프트웨어로 내부 레퍼런스를 활성화하면 DAC 내부 레퍼런스를 사용하도록(DAC7678의 경우) 손쉽게 변경할 수 있습니다. 이 EVM에는 +4.096VDC를 제공하는 REF5040 정밀 레퍼런스 전압이 장착되어 있으며, 핀 호환 REF50xx 제품군의 부품으로 교체하여 다양한 레퍼런스 값을 사용할 수 있습니다.

특징
  • DAC7678에 필요한 모든 지원 회로 포함
  • 온보드 옵션 외부 레퍼런스 선택
  • 다양한 디지털 및 I/O 전압 선택
  • 제어 로직의 하드웨어 또는 소프트웨어 제어
  • TI 모듈형 EVM 시스템과 호환
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC5578 — 8비트, 8채널, 초저 글리치, 전압 출력, 2선 인터페이스 DAC DAC6578 — 10비트, 8채널, 초저 글리치, 전압 출력, 2선 인터페이스 DAC DAC7578 — 12비트, 8채널, 초저 글리치, 전압 출력, 2선 인터페이스 DAC DAC7678 — 2.5V 내부 레퍼런스를 지원하는 12비트, 8채널, 초저 글리치, 전압 출력, 2선 인터페이스 DAC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC7678EVM — DAC7678 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC7678EVM — DAC7678 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC7678EVM User's Guide (Rev. C) 2011. 7. 27
인증서 DAC7678EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2