DAC80004EVM

DAC80004EVM

지금 주문하기

개요

DACx0004 장치(DAC80004, DAC70004, DAC60004)는 고정밀, 저전력, 전압 출력, 쿼드 채널, 16, 14, 12비트 DAC(디지털-아날로그 컨버터)입니다. DACx0004는 설계적으로 단조성을 보장하며, 최대 1LSB 미만의 우수한 선형성을 제공합니다. DAC의 레퍼런스 입력은 버퍼 이용 레퍼런스 버퍼를 사용하여 내부적으로 버퍼링됩니다. EVM에는 점퍼를 통해 선택 가능한 2.5V 및 5V의 추가 온 보드 레퍼런스 2개가 포함되어 있습니다.

특징
  • DAC80004(16비트) 상대 정확도: 1LSB INL 최대
  • 통합 레퍼런스 입력 버퍼
  • 2개의 온 보드 레퍼런스: 2.5V 및 5V
  • 선택 가능한 POR(Power-On Reset): 제로 스케일 또는 미드 스케일
  • 전류 소비: 1mA/Ch

  • DAC80004EVM

정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC60004 — 1LSB INL/DNL 포함 초소형, 진정한 12비트 쿼드 전압 출력 DAC DAC70004 — 1LSB INL/DNL 포함 초소형, 진정한 14비트 쿼드 전압 출력 DAC DAC80004 — 1LSB INL/DNL 포함 초소형, 진정한 16비트 쿼드 전압 출력 DAC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC80004EVM — DAC80004 Low-Power, Voltage-Output, Quad-Channel Digital-to Analog Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC80004EVM — DAC80004 Low-Power, Voltage-Output, Quad-Channel Digital-to Analog Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC80004EVM User's Guide 2016. 8. 5
인증서 DAC80004EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2