DAC8411EVM

DAC8411EVM

지금 주문하기

개요

SC70 DAC EVM은 DAC8411, DAC8311, DAC7311, DAC6311 및 DAC5311 디지털-아날로그 컨버터(DAC)의 프로토타이핑 및 평가를 위해 설계된 평가 모듈입니다. 이러한 8~16비트 스트링 DAC는 고속 직렬 클록(최대 50MHz)으로 작동하며 최저 2.5uW의 소비 전력으로 우수한 성능을 제공합니다. 이러한 장치는 핀 호환되어 8비트, 10비트, 12비트 해상도에서 14비트 및 16비트로 손쉬운 업그레이드 경로를 제공합니다.

특징
  • 넓은 전원 공급 범위를 갖춘 유연한 전원 공급
  • 레일 간 작동을 위한 온칩 출력 버퍼
  • 5-6K 인터페이스 보드, DSK 스타터 키트, HPA-MCU 인터페이스 보드와 호환
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC8411 — SC70 패키지의 16비트, 싱글 채널, 80uA, 2.0V~5.5V DAC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC8411EVM — DAC8411 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC8411EVM — DAC8411 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC8x11 EVM Users Guide (Rev. A) 2016. 4. 20
인증서 DAC8411EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2