DAC8551EVM

DAC8551EVM

지금 주문하기

개요

DAC8551EVM은 DAC8551 디지털-아날로그 컨버터를 탑재합니다. 이 EVM은 고해상도 단일 채널 직렬 입력 디지털-아날로그 컨버터(DAC)의 기능 및 성능을 빠르고 쉽게 평가할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 EVM은 통신용 직렬 인터페이스 헤더를 제공합니다. 이를 통해 모든 호스트 마이크로프로세서 또는 TI DSP 기반 시스템에 쉽게 연결할 수 있습니다. 스태킹을 사용하면 각 스택된 EVM 보드마다 프레임 동기화 신호가 고유한 경우 DAC8551에 대해 총 두 개 채널을 사용할 수 있습니다.

특징
  • 이 EVM은 5-6KINTERFACE 보드와 호환되어 C3000 및 C6000 DSP 스타터 키트를 사용할 수 있습니다
  • 이 EVM은 MSP430 기반 플랫폼에 연결하고 인터페이싱할 수 있습니다
  • 직렬 인터페이스는 TI DSP 기반 통신 시스템에 쉽게 연결됩니다
  • DAC의 기본 레퍼런스로 정밀 +5V 레퍼런스가 제공됩니다
  • 상단 및 하단의 헤더 J2 및 P2는 인터페이스 신호용 패스스루 커넥터로 사용됩니다
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC6551-Q1 — DAC6551-Q1 오토모티브 12비트, 초저 글리치, 전압 출력 DAC DAC7512 — 마이크로파워 작동을 지원하는 저전력 레일 투 레일 출력 12비트 직렬 입력 DAC DAC7513 — 저전력 레일 투 레일 출력 12비트 직렬 입력 DAC DAC8551 — 16비트, 초저 글리치, 전압 출력, 디지털-아날로그 컨버터 DAC8551-Q1 — DAC8551-Q1 오토모티브 16bit, 초저 글리치, 전압 출력 DAC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC8551EVM — DAC8551 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC8551EVM — DAC8551 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC8550/51/52 EVM (Rev. A) 2006. 9. 18
인증서 DAC8551EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2