DAC8554EVM

DAC8554EVM

지금 주문하기

개요

The EVM features the DAC8554EVM digital to analog converter. The EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution, quad-channel, serial input, Digital to Analog Converter (DAC). The EVM provides the serial interface header for communication. This allows easy attachment to any host microprocessor or TI DSP base system. All outputs can be switched through their respective jumpers for the purpose of stacking up to 8 channels.

특징
  • The EVM is compatible with the 5-6KINTERFACE board allowing use of the C3000 and C6000 DSP Starter Kits
  • The serial interface is easily attached to TI DSP based communication systems
  • The EVM can connect and interface to an MSP430 based platform
  • An external op-amp can be used as an option to provide output signal conditioning
  • Headers J2A (top side) and J2B (bottom side) are pass through connectors used for interface signals
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC8554 16비트, 쿼드 채널, 초저 글리치, 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC8554EVM — DAC8554EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC8554EVM DAC8554EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC8554EVM User's Guide 2006. 1. 13
인증서 DAC8554EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Interfacing the DAC8554EVM to TMS320C6x Processors 2006. 3. 14