DAC8560EVM

DAC8560EVM

지금 주문하기

개요

This EVM features the DAC8560 digital-to-analog converter (DAC). The DAC8560EVM is a simple evaluation module designed to quickly and easily evaluate the functionality and performance of the 16-bit high-resolution, single-channel, serial input DAC. The device has a 2.5 V internal reference that is enabled by default. The EVM has a serial interface to allow communication with any host Microprocessor or TI DSP-based system, such as the 5-6K interface Board produced and supplied by TI. Although the DAC was designed for a single-suppy operation, a bipolar output range is available by configuring the output Op Amp properly.

특징
  • The EVM is compatible with the 5-6KINTERFACE board allowing use of TI's, C5000 and C6000 DSP Starter Kits
  • The EVM can connect to and interface with any MSP430 based platform
  • On board connectors are available to allow the user to connect other external reference sources.
  • Stacking allows a total of two (DAC8560) DAC channels to be used, (when proper synchronization rules are followed)
  • User can experiment with different reference loads by using R16,C6,and a small 4x4 through-hole grid
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC8560 — 2.5V, 2ppm/°C 레퍼런스를 지원하는 16비트, 싱글 채널, 저전력, 초저 글리치, 전압 출력 DAC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC8560EVM — DAC8560EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC8560EVM — DAC8560EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC8560EVM User Guide (Rev. A) 2009. 11. 19
인증서 DAC8560EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2