DAC8562TEVM

DAC8562TEVM

지금 주문하기

개요

DACx56x 장치는 저전력 전압 출력 듀얼 채널 16비트, 14비트, 12비트 디지털-아날로그 컨버터(DAC)입니다. 이 장치들은 2.5V, 4ppm/°C 내부 레퍼런스를 포함하여 2.5V 또는 5V의 최대 눈금 전압 범위를 제공합니다. 내부 레퍼런스는 ±5mV의 초기 정확도를 가지며 VREFIN/VREFOUT 핀에서 최대 20mA를 소스 또는 싱크할 수 있습니다.

특징
  • DAC856x(16비트) 상대 정확도: 4 LSB INL
  • 글리치 임펄스: 0.1nV-s
  • 양방향 레퍼런스: 입력 또는 2.5V 출력, 제로 스케일 또는 미드 스케일로 POR(Power-On Reset)
  • 저전력: 4mW(일반 5V AVDD. 내부 레퍼런스 전류 포함)

  • DAC8562TEVM

정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC7562 — 2.5V, 4ppm/°C 레퍼런스를 지원하는 12비트, 듀얼, 저전력, 초저 글리치, 버퍼링된 전압 출력 DAC DAC7562T — DAC7562T 2.5V, 4ppm/C 내부 레퍼런스 및 5V TTL I/O를 지원하는 듀얼, 12비트, 저전력, 전압 출력 DAC DAC7563T — 2.5V, 4ppm/C 내부 레퍼런스, 미드급 리셋 및 5V TTL I/O를 지원하는 DAC7563T 듀얼, 12비트, 저전력 DAC8162T — DAC8162T 2.5V, 4ppm/C, 내부 레퍼런스, 5V TTL I/O를 지원하는 듀얼, 14비트, 저전력, 전압 출력 DAC DAC8163T — 2.5V, 4ppm/C 내부 레퍼런스, 미드급 리셋 및 5V TTL I/O를 지원하는 DAC8163T 듀얼,14비트, 저전력 DAC8562 — 2.5V, 4ppm/°C 레퍼런스를 지원하는 16비트, 듀얼 채널, 저전력, 초저 글리치, 전압 출력 DAC DAC8562T — 2.5V, 4ppm/C 내부 레퍼런스 및 5V TTL I/O를 지원하는 DAC8562T 듀얼, 16비트, 저전력, 전압 출력 DAC DAC8563T — 2.5V, 4ppm/C 내부 레퍼런스, 미드급 리셋 및 5V TTL I/O를 지원하는 DAC8563T 듀얼, 16비트, 저전력
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC8562TEVM — DAC8562T Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC8562TEVM — DAC8562T Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC8562TEVM User's Guide 2015. 10. 7
인증서 DAC8562TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2