DAC8568EVM

DAC8568 평가 모듈

DAC8568EVM

지금 주문하기

개요

The DACxx68 EVM is an evaluation module designed for the prototyping and evaluation of the DAC7568, DAC8168 and DAC8568 digital to analog converters (DAC). These 12 to 16-bit, eight channel string DACs operate with a high speed serial clock (up to 50MHz) and offer excellent performance with ultra low power consumption. These devices are pin-compatible offering an easy upgrade path from 12-bit to 14- and 16-bit resolution.

특징
  • Flexible power sourcing with a wide power supply range
  • On-chip output buffer for Rail to Rail operation
  • Compatible with the 5-6K Interface board, DSK Starter Kits and HPA-MCU Interface Board
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC8568 2.5V, 2ppm/°C 내부 레퍼런스를 지원하는 16비트, 8채널, 초저 글리치, 전압 출력 DAC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC8568EVM — DAC8568 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC8568EVM DAC8568 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DACxx68EVM Users Guide 2009. 11. 19
인증서 DAC8568EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 BOOST-DAC8568 Getting Started Guide 2016. 6. 7