DAC8718EVM

DAC8718EVM

지금 주문하기

개요

DACxx18EVM은 DAC7718, DAC8218 또는 DAC8718 디지털-아날로그 컨버터를 탑재합니다. 이 EVM은 고해상도 직렬 입력 디지털-아날로그 컨버터(DAC)의 기능 및 성능을 빠르고 쉽게 평가할 수 있는 방법을 제공합니다. DACxx18EVM은 기본적으로 양극 출력 범위로 작동하도록 설계되었으나, 두 개의 점퍼를 적절히 구성하면 단극 출력 범위로 구성할 수 있습니다. 이 EVM은 모든 호스트 마이크로프로세서 또는 TI DSP 기반 시스템에 쉽게 연결할 수 있는 직렬 인터페이스 헤더를 제공합니다. 설치된 +5VDC 및 +2.5VDC 정밀 레퍼런스 전압은 온보드 점퍼를 사용하여 선택할 수 있습니다. REF5050(+5.0VDC 공급원) 및 REF5025(+2.5VDC)는 REF50xx 제품군과 핀 호환되어 다양한 레퍼런스 값을 사용할 수 있습니다.

특징
  • 양극 및 단극 작동 모드 지원
  • DACxx18 제품군에 필요한 모든 지원 회로 포함
  • TI DSP 기반 통신 시스템에 쉽게 연결할 수 있는 직렬 인터페이스 헤더
  • 전압 레퍼런스 옵션: 온보드 5V, 온보드 2.5V 또는 외부
  • DAC 제어 핀을 제어하는 온보드 점퍼
  • TI 모듈형 EVM 시스템과 호환
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC7718 — 8진, 저전력, 12비트, +/-16.5V 출력 직렬 입력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8218 — 8진, 저전력, 14비트, +/-16.5V 출력 직렬 입력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8718 — 8진 저전력 16비트 +/-16.5V 출력 직렬 입력 디지털-아날로그 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC8718EVM — DAC8718 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC8718EVM — DAC8718 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC8718EVM User's Guide (Rev. A) 2011. 5. 11
인증서 DAC8718EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2