DAC8728EVM

DAC8728EVM

지금 주문하기

개요

The DAC8728EVM is a full-featured evaluation board that features the DAC8728 device. The DAC8728 is a low-power, octal, ±15V output, parallel input, 16-bit digital-to-analog converter (DAC). This evaluation module (EVM) allows evaluation of all aspects of the DAC8728 and gives control over every pin on the device. The DAC8728EVM is designed to work by default for a bipolar output range, but it can be configured for a unipolar output range by properly configuring two jumpers. The EVM is designed to be operated from a wide range of supply voltages and use a variety of reference voltages. Installed precision reference voltages of +5VDC and +2.5VDC are selectable using onboard jumpers.

특징
  • Bipolar and Unipolar mode of operation is supported
  • Contains all support circuitry needed for the DAC8728
  • Serial interface header to easily attach to TI DSP base communication systems
  • Voltage reference options: onboard 5V, onboard 2.5V or external
  • Onboard jumpers to control DAC control pins
  • Compatible with the TI Modular EVM System
  • High speed parallel interface
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC8728 — 8진 저전력 16비트 +/-16.5V 출력 병렬 입력 디지털-아날로그 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC8728EVM — DAC8728 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC8728EVM — DAC8728 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC8728EVM User's Guide 2010. 2. 23
인증서 DAC8728EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2