DAC8814EVM

DAC8814EVM

지금 주문하기

개요

EVM을 사용하면 DAC8814 장치의 완전한 성능 및 작동 분석이 가능합니다. 이 설계에는 4개의 외부 버퍼와 DPDT 스위치가 포함되어 있어 단극 및 양극 출력 작동을 지원합니다. DAC8803-14EVM은 TI의 모듈식 폼 팩터로 설계되었습니다. 이 폼 팩터는 5-6K 인터페이스 및 HPA-MCU 인터페이스 보드와 같은 인터페이스 보드를 통해 여러 TI DSK에 연결할 수 있습니다.

특징
  • 쿼드 DAC8814를 곱하는 16비트 전류 평가 보드
  • 온보드 ±10V 레퍼런스 및 버퍼 회로
  • 고속 직렬 인터페이스
  • 다양한 DSP 및 마이크로컨트롤러 인터페이스 보드와 함께 사용하기 위한 모듈식 설계
  • EVM은 단자 J3에 전원을 공급하여 독립형 보드로 사용할 수 있습니다.
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC8814 — 16비트, 쿼드, 직렬 입력 멀티플라잉 디지털-아날로그 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC8814EVM — DAC8814 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC8814EVM — DAC8814 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC8803/14 EVM 2006. 5. 31
인증서 DAC8814EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2