DAC8871EVM

DAC8871EVM

지금 주문하기

개요

DAC8871은 듀얼 ±18V 전원 공급으로 작동하는 단일 16비트 직렬 입력 고전압 출력 디지털-아날로그 컨버터(DAC)입니다. 이 컨버터는 -40°C~+105°C의 지정 온도 범위에서 우수한 선형성(1 LSB INL), 저글리치, 저잡음 고속 정착을 제공합니다. EVM에는 +10V에서 단극 작동이 가능하도록 정밀 레퍼런스 전압이 제공됩니다. 이 EVM은 Texas Instruments 5-6K, HPA-MCU 인터페이스 보드와 호환됩니다. TI의 C5000 및 C6000 DSP 시작 키트(DSK)를 함께 사용하면 맞춤형 케이블 제작 부담이 줄어듭니다.

특징
  • 고속 DAC8871 16비트 디지털-아날로그 컨버터용 완전한 기능의 평가 보드
  • +10V 레퍼런스는 온보드 장치 U3(REF102)에서 제공되며, INA105 OP-AMP가 이를 반전시켜 -10V를 얻습니다
  • 테스트 지점 TP1 및 TP2는 오프보드 레퍼런스 전압을 공급하기 위해 제공됩니다(테스트 대상 DAC의 한계를 초과하지 않아야 함)
  • 켈빈 연결 기능은 회로 임피던스로 인한 내부 오류를 최소화하는 데 도움이 됩니다
  • TP1 및 TP2를 통해 사용자는 자체 외부 전원 공급 장치를 최대 ± 18V의 레퍼런스 공급으로 사용할 수 있습니다
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC8871 — 16비트 싱글 채널, 직렬 인터페이스, +/-18V(고전압 양극) 출력 DAC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC8871EVM — DAC8871 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC8871EVM — DAC8871 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC8871 Evaluation Module 2007. 9. 28
인증서 DAC8871EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2