DAC902EVM

DAC902 12비트, 165MSPS 디지털-아날로그 컨버터(DAC) 평가 모듈

개요

DAC902 평가 모듈(EVM)은 12비트, 고속,
CMOS 인터페이스 DAC902 평가 용도로 설계되었습니다. 이 EVM은 간단한 최소한의 외부 부품을 제공하여 시스템 비용 및 소비 전력을 최소화합니다.

특징
  • 다중 출력 구성 지원
  • TSW1400EVM과 직접 호환 가능
  • 디지털-아날로그 컨버터(DAC)에 대한 버퍼 이용 입력
  • 내부 또는 외부 Vref 선택 가능
고속 DAC(>10 MSPS)
DAC902 12비트, 165MSPS 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

 

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS3001 420MHz 전류-피드백 증폭기

 

션트 전압 레퍼런스
LT1004-1.2 1.235V, 마이크로파워 통합 정밀 전압 레퍼런스
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC902EVM — DAC902 12-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC902EVM DAC902 12-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC90x Evaluation Module User's Guide 2017. 8. 8
인증서 DAC902EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2