DAC9881EVM

DAC9881EVM

지금 주문하기

개요

DAC9881EVM은 18비트 전압 출력 단일 채널 직렬 입력 DAC9881의 기능 및 성능을 빠르고 쉽게 평가할 수 있도록 설계된 간단한 평가 모듈입니다. DAC9881EVM은 기본적으로 단극 출력 범위로 작동하도록 설계되었으나, 외부 증폭기와 일부 저항을 추가하면 양극 출력 범위로 구성할 수도 있습니다. 양극 작동 모드 옵션은 간단한 점퍼 구성과 함께 EVM에 포함되어 있습니다. DAC9881 출력 범위를 설정하는 데 필요한 외부 레퍼런스 전압을 공급하기 위해 +5V 정밀 레퍼런스 전압이 제공됩니다. 이 EVM에 구현된 전압 레퍼런스 구성은 DAC9881 장치의 켈빈 연결 기능을 사용합니다. 이 연결은 변화하는 레퍼런스 전류와 그에 관련된 회로 임피던스로 인한 내부 오류를 최소화하는 데 도움이 됩니다.

특징
  • 양극 및 단극 작동 모드 지원
  • 다양한 레퍼런스 장치와 핀 호환되는 SO-8 패키지에 외부 +5V 정밀 레퍼런스 포함
  • 레퍼런스 회로에 켈빈 감지 연결 구현
  • 사용자 자체 외부 레퍼런스를 DAC9881에 공급할 수 있도록 테스트 지점 포함
  • AVDD 및 IOVDD용 유연한 전원 공급 장치
  • TI 모듈형 EVM 시스템과 호환
  • 여러 EVM의 데이지 체인 연결 지원
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC9881 — 고정밀 애플리케이션을 위한 18비트, 싱글 채널, 저잡음, 전압 출력 DAC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC9881EVM — DAC9881 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC9881EVM — DAC9881 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC9881EVM User's Guide (Rev. A) 2009. 10. 12
인증서 DAC9881EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2