DCPA10515DEVM-868

DCPA10515DEVM-868

지금 주문하기

개요

DCPA10515DEVM 평가 보드를 사용하면 DCPA10515, 1W 절연 전원 모듈을 빠르고 쉽게 평가할 수 있습니다. DCPA10515 장치는 절연 5V 입력, 듀얼 +15V 및 –15V 출력, 1W 전원 모듈입니다. 평가 보드에는 DCPA10515D 작동을 쉽게 평가할 수 있는 여러 테스트 포인트와 점퍼가 있습니다.

특징
  • 4.5V ~ 5.5V 입력 전압 범위
  • +15V 및 -15V의 듀얼 출력
  • 1500V 절연(작동)
  • 최대 1W의 출력 전력 제공
절연 전원 모듈(일체형 변압기)
DCPA10515D — 미니어처 1W 절연 비조정 DC/DC 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DCPA10515DEVM-868 — DCPA10515D 1W, Dual Output, Isolated Power Module EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DCPA10515DEVM-868 — DCPA10515D 1W, Dual Output, Isolated Power Module EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the DCPA1 EVM 2016. 3. 28
인증서 DCPA10515DEVM-868 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2