DDC2256AEVM

DDC2256AEVM

지금 주문하기

개요

DDC2256AEVM 평가 모듈(EVM)은 256채널, 전류 입력, 24비트 아날로그-디지털(A/D) 컨버터인 DDC2256A의 평가 키트입니다. DUT 보드와 캡처 보드로 구성된 EVM 키트에는 DDC2256A 장치 2개, 장치 통신/구성용 FPGA, 임시 데이터 저장을 위한 36MB 메모리, PC에 연결하기 위한 USB 인터페이스가 포함되어 있습니다. 이 EVM에는 필요한 제어 신호와 온보드 전력 생성 기능이 모두 포함되어 있어 외부 장비의 필요성을 크게 줄여줍니다. 마지막으로, 이 평가 시스템에는 사용이 간편한 Microsoft® Windows®용 소프트웨어도 포함되어 있습니다.

특징
  • 시스템 유사 설정에서 DDC2256A 장치 2개를 평가하기 위한 올인원 솔루션입니다
  • 온보드 FPGA, 메모리 및 USB 인터페이스를 통해 대용량 샘플 데이터 캡처 및 분석이 가능합니다
  • 단순 또는 고급 실험을 위한 유연한 공급 구성
  • 다양한 입력 전압 구성을 통해 많은 사용 사례를 평가 가능
  • GUI 소프트웨어를 사용하면 DDC2256A 디바이스 모드 및 기능을 쉽게 제어할 수 있습니다

  • DDC2256 캡처 보드
  • DDC2256A DUT 보드
  • 전원 케이블
  • USB 2.0 케이블

CT(컴퓨터 단층 촬영) AFE
DDC2256A — 256채널, 전류 입력 아날로그-디지털 컨버터

 

LVDS, M-LVDS 및 PECL IC
DS10BR254 — 1.5Gbps 1:4 LVDS 리피터 SN65LVDS4 — 500Mbps LVDS 단일 고속 리시버

 

부하 스위치
LM3525 — 0.5A 부하, 2.7-5.5V, 80mΩ USB 전원 스위치

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TL1963A — 역전류 및 역전압 방지를 지원하는 1.5A, 20V, 저손실 전압 레귤레이터 TPS7A33 — 1A, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS7A47 — 활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

 

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
OPA209 — 싱글, 2.2nV/rtHz, 18MHz, 정밀, RRO, 36V 연산 증폭기 OPA211 — 1.1nV/rtHz 잡음, 저전력, 정밀 연산 증폭기

 

직렬 전압 레퍼런스
LM4140 — 0.1% 3ppm/°C 정밀 마이크로파워 저손실 직렬 전압 레퍼런스(활성화 핀 포함)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

DDC2256AEVM설계 리소스를 사용할 수 있습니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

DDC2256AEVM — DDC2256A 256-Channel Current-Input Analog-to-Digital Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

DDC2256AEVM — DDC2256A 256-Channel Current-Input Analog-to-Digital Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 DDC2256AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2