DDC3256EVM

DDC3256EVM

지금 주문하기

개요

DDC3256EVM은 DDC3256 디바이스용 평가 모듈 용도로 서용됩니다. 이 EVM 키트는 데이터 캡처용으로 TSWDC155EVM 평가 모듈 FPGA와 매끄럽게 결합되는 DUT 보드로 구성됩니다. 이 EVM에는 필요한 제어 신호와 온보드 전력 생성 기능이 모두 포함되어 있어 외부 장비의 필요성을 크게 줄여줍니다. 마지막으로, 이 평가 시스템에는 사용이 간편한 Microsoft® Windows®용 소프트웨어도 포함되어 있습니다. TSWDC155EVM은 별도로 주문해야 합니다.

특징
  • TWSDC155EVM과 호환되는 아날로그 EVM
  • 256채널 초저 전류 측정 및 선형성 측정
  • 온보드 온도 및 전력 측정 센서
  • 온보드 DAC는 다수의 유스 케이스 평가를 위한 다양한 입력 전압 구성을 위한 기능입니다
  • GUI 소프트웨어를 사용하면 DDC3256 디바이스 모드 및 기능을 쉽게 제어할 수 있습니다

  • 30-00365(3 도체 다중 도체 케이블 검정색 18 AWG 3.28'(1.00m)) 수량 1
  • 30-00418(2 도체 다중 도체 케이블 검정색, 빨간색 24 AWG 3.28'(1.00m)) 수량 1
  • 24438(스탠드오프, 육각형, 25mm 길이, M3, 알루미늄) 수량 8
  • RM3X8MM 2701(기계 나사 팬 Phillips M3) 수량 8

CT(컴퓨터 단층 촬영) AFE
DDC3256 256 채널, 20kSPS 전류 입력 아날로그-디지털 컨버터 DDC3512 512채널, 20KSPS 전류 입력 아날로그-디지털 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

사용 설명서가 제공됩니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

DDC3256EVM — 256/512 Channel, 20KSPS Current Input Analog to Digital Converter

지원되는 제품 및 하드웨어

DDC3256EVM 256/512 Channel, 20KSPS Current Input Analog to Digital Converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 DDC3256EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023. 6. 22