DE-3P-DEOR6843V1

개요

Digital Edge has developed the automotive in-cabin radar sensor DEOR, based on the TI AWR6843 Non-AOP chipset. The product fully complies with EURO NCAP CPD requirements and is certified by both FCC and CE, meeting global standards. Powered by advanced AI signal processing, DEOR achieves a very high detection rate of living beings inside the cabin with an exceptionally low false alarm rate, while offering outstanding practicality by enabling installation in any vehicle within just a few minutes.

특징
  • Integrated CPD (Child Presence Detection) algorithm and software
  • MIMO antenna architecture for enhanced detection performance
  • Real-time GUI monitoring software for intuitive data visualization
  • Low power consumption with MCU-only operation, optimized for energy efficiency
  • Certified by FCC and CE, compliant with global standards
차량용 mmWave 레이더 센서
AWR6843 — DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Digital Edge Solutions, Inc의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

DEOR-6843-V1 — Digital Edge AWR6843 60 GHz mmWave Radar Sensor

지원되는 제품 및 하드웨어

DEOR-6843-V1 — Digital Edge AWR6843 60 GHz mmWave Radar Sensor

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Digital Edge Solutions, Inc에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.