DEM-DIR9001EVM

DEM-DIR9001EVM

지금 주문하기

개요

DEM-DIR9001은 저지터 디지털 오디오 인터페이스 리시버 DIR9001을 위한 평가 보드입니다. 단일 +3.3V 전원 공급 장치 또는 +5V 전원 공급 장치에 의해 작동됩니다.

DEM-DIR9001에는 표준 디지털 오디오 인터페이스 형식 IEC60958, AES/EBU 및 JEIAT CPR-1205(이전 EIAJ CP-1201, 340)를 구현할 수 있는 SPDIF 인터페이스용 Toslink 광입력과 동축 입력이 모두 있습니다.

DEM-DIR9001은 SPDIF, IEC60958 및 AES/EBU와 같은 수신 2상 신호로부터 표준 시스템 클록 및 PCM 오디오 인터페이스 클록을 복구합니다. 이러한 신호는 오디오 DAC/DSP, 버퍼 출력 및 직접 출력에 제공됩니다.

특징
  • 저지터 클록 복구를 포함한 단일 칩 DIR(디지털 오디오 인터페이스 리시버)
  • 디지털 오디오 인터페이스 표준 준수: IEC60958(이전 IEC958), JEITA CPR-1205(이전 EIAJ CP-1201, CP-340), AES3, EBU tech3250
  • 일반적으로 S/PDIF, EIAJ CP-1201, IEC60958, AES/EBU라고 하는 2상 입력 신호로부터 클록 복구 및 데이터 디코딩
  • 2상 입력 신호 샘플링 주파수(fS)
  • 범위: 28kHz~108kHz
  • 저지터 복구 시스템 클록: 50ps
  • IEC60958-3을 준수하는 지터 허용 오차
  • 선택 가능한 복구 시스템 클록: 128fS, 256fS, 384fS, 512fS
  • 직렬 오디오 데이터 출력 형식: 24비트 I²S,
  • MSB 우선, 24비트 왼쪽 정렬, MSB 우선 16, 24비트 오른쪽 정렬, 사용자 데이터, 채널 상태 데이터 출력(디코딩된 직렬 오디오 데이터와 동기화)
오디오 코덱
DIR9001 — 96kHz 디지털 오디오 리시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DEM-DIR9001EVM — DEM-DIR9001EVM 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DEM-DIR9001EVM — DEM-DIR9001EVM 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DIR9001EVM - User Guide 2007. 7. 3
인증서 DEM-DIR9001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2