DEM-FDA-SOIC-EVM

DEM-FDA-SOIC-EVM

지금 주문하기

개요

DEM-FDA-SOIC-EVM은 D(SOIC) 패키지의 완전 차동 증폭기(FDA)를 위한 채워지지 않은 EVM(평가 모듈)입니다. 이 EVM은 랩 장비용 50Ω SMA 커넥터를 사용하는 고속 FDA에 대해 신속하고 효율적인 랩 테스트를 수행할 수 있도록 설계했습니다. 이 회로도에는 전원 및 신호 연결을 포함하여 실험실 측정을 수행하는 데 필요한 모든 커넥터가 고려되어 있습니다. EVM은 회로도에 따라 채워진 경우 단일 종단 입력과 단일 종단 출력으로 구성되어 있으며, EVM은 적절한 구성으로 완전 차동 동작을 수용할 수 있습니다. 출력 변압기는 테스트 장비와 쉽게 상호 작용할 수 있도록 단일 종단 출력을 가능하게 합니다. 출력 공통 모드(Vocm) 및 전력 다운(PD) 제어를 위한 외부 SMA 커넥터가 있습니다.

특징
  • 분할 또는 단일 공급 구성
  • 선택적인 보상 커패시터가 있는 구성 가능한 게인 및 피드백 네트워크
  • 단일 종단 또는 차동 입력을 지원
  • 표준 50Ω 입력 및 출력 임피던스 랩 장비에 쉽게 연결할 수 있도록 설계
  • 입력, 출력 및 제어 신호에는 모두 고속 작동을 위한 SMA 커넥터 포함
오디오 연산 증폭기
OPA1633 초저왜곡 195MHz 완전 차동 오디오 증폭기

 

완전 차동 증폭기
LMH5485-SEP 방사선 내성, 850MHz 완전 차동 증폭기 THS2630 35V, 180MHz 고속 저잡음 완전 차동 증폭기 THS4130 150MHz, 완전 차동 입력/출력 저잡음 증폭기(셧다운 지원) THS4131 완전 차동 입력/출력 저잡음 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DEM-FDA-SOIC-EVM — Evaluation module for fully differential amplifiers in SOIC packages

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DEM-FDA-SOIC-EVM Evaluation module for fully differential amplifiers in SOIC packages

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DEM-FDA-SOIC-EVM User's Guide PDF | HTML 2022. 1. 18
인증서 DEM-FDA-SOIC-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 12. 15