DEM-OPA-SC-1A-EVM

DEM-OPA-SC-1A-EVM

지금 주문하기

개요

DEM-OPA-SC-1A-EVM은 설계자가 TI의 고속, 광대역 연산 증폭기의 작동 및 성능을 평가할 수 있도록 설계된 데모 장치입니다. 채워지지 않은 이 PC 보드는 5핀 또는 6핀 변형을 사용하여 SC70(DCK) 패키지로 제공되는 제품과 호환됩니다.

특징
  • 분할 전원 작동용으로 구성되고 단일 전원용으로 수정됨
  • 반전 및 비반전 게인으로 구성 가능
  • 표준 50Ω 입력/출력 임피던스 테스트 장비에 맞출 종단 저항에 대한 연결 포함
  • 입력 및 출력에 표준 SMA 커넥터 풋프린트 사용
  • 고대역폭 장치에 최적화된 레이아웃
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
OPA607 — 비용에 민감한 시스템을 위한 저전력, 정밀, 50MHz 비보상 CMOS 연산 증폭기 OPA607-Q1 — 차량용, 50MHz, 저전력, 6V/V의 안정적인 게인, 레일 간 출력 CMOS 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DEM-OPA-SC-1A-EVM — SC70 패키지용 연산 증폭기 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DEM-OPA-SC-1A-EVM — SC70 패키지용 연산 증폭기 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DEM-OPA-SC-1A-EVM Evaluation Module 2019. 10. 23
인증서 DEM-OPA-SC-1A-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 11. 1